Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - Modern plastik gövdede akıllı LED sinyal kulesi

Çalışma prensibi
Ses modülü ve stroboskop ışığına sahip gösterge lambası
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 5-pin
Segmentler, maksimum adet
4
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

SmartLight Black Line:
Ödün vermeyen LED sinyal direkleri

SmartLight Black Line, SmartLight sinyal direklerinin en güçlü versiyonudur. Mevcut tesislerde de dahil olmak üzere, en yüksek görünürlük, hızlı algılanabilir proses bilgileri ve kontrol konusunda maksimum esneklik gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. 

Entegre StrobeLight, genişletilmiş çalışma modları ve Ultimate modu ile Black Line, makine ve proses görselleştirmede yeni standartlar belirlemektedir. 

Black Line, klasik durum göstergelerinden daha fazlasını bekleyen kullanıcılara yöneliktir. Güvenlik açısından kritik süreçler, son derece dinamik tesisler veya karmaşık durum görselleştirme olsun, SmartLight Black Line bilgilerin anında görülmesini ve doğru şekilde yorumlanmasını sağlar. 

Black Line SmartLight sinyal kolonlarının avantajları


Mükemmel görünürlük

uzak mesafelerde ve parlak ortam ışığında bile


Parlak flaş ışığı

entegre flaş ışığı, arızalar veya alarmlar durumunda sinyal vermek için.


Çok yönlü ve kullanıcı dostu

farklı çalışma modları ve kolay ayar seçenekleri sayesinde.


Kolay retrofit

Silver Line serisindeki bir SmartLight'ın ayarları devralınabilir.

StrobeLight:
Kimsenin gözden kaçırmayacağı entegre flaş ışığı

Özel bir özellik, entegre, ekstra parlak flaş ışığı StrobeLight'tır. Arızalar, alarmlar veya güvenlikle ilgili olaylarda özel dikkat çeker. Klasik LED sinyallerini tamamlar ve karmaşık veya gürültülü ortamlarda bile kritik olayları anında görünür hale getirir.

Ultimate Modu:
Proses verileri üzerinden LED'lerin doğrudan kontrolü

Bilinen SmartLight modlarının yanı sıra, Black Line serisi Ultimate modunu da sunar. Ultimate modunda renkler, yoğunluklar ve efektler, zahmetli asiklik parametreleme gerektirmeden doğrudan proses verileri üzerinden kontrol edilir. Ultimate modu işlevsel olarak Esnek modla aynıdır, ancak kullanım açısından daha sezgisel ve verimlidir.

Kanıtlanmış modlar, daha fazla performansla genişletildi

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Segment Modu:

6 segmente kadar, serbestçe programlanabilir

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Seviye Modu:

Sürekli değerlerin gösterimi (seviye, basınç, konum)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Yürüyen Işık Modu:

dinamik koşan ışık efektleri

Black Line LED sinyal kolonlarının kullanımı

Arızaları ve alarmları net bir şekilde bildirir

Esnek proses görselleştirme

Seviyeleri veya konumları gösterin

Arızaları ve alarmları net bir şekilde bildirir

StrobeLight, parlak bir flaş ışığı ve sesli sinyalle arızaları ve güvenlikle ilgili olayları net bir şekilde gösterir.

Esnek proses görselleştirme

Ayarlanabilir renk spektrumu ve bireysel olarak yapılandırılabilen modlar, çalışma sırasında süreçlerinizi net bir şekilde görselleştirmenizi sağlar.

Seviyeleri veya konumları gösterin

Prosesinizdeki seviye, konum veya basıncı görselleştirin. Ayarlanabilir renkler, durumun görselleştirilmesini destekler.

Arızaları ve alarmları net bir şekilde bildirir

Esnek proses görselleştirme

Seviyeleri veya konumları gösterin

Balluff Mühendislik Aracı

SmartLights'ı kolayca devreye almanız ve yapılandırmanız için bir fırsat
Daha fazla bilgi

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Çalışma prensibi
Ses modülü ve stroboskop ışığına sahip gösterge lambası
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 5-pin
Segmentler, maksimum adet
4
Önceden belirlenmiş renkler
kırmızı
yeşil
sarı
Mavi
macenta
siyan
beyaz
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Maksimum hacim
95 dB
Ayarlama
Display
Strobe light
Ses yüksekliği
Ek fonksiyon
Extended mode
Boyut
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf
PBT GF30
Montaj
Somun M18x1
Ortam sıcaklığı
-25...50 °C
IP derecesi
IP65
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
5 ms
Proses verileri GİRİŞ
1 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
16 bytes
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.