Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BOD001M

BOD 6K-RA02-02

Optik mesafe sensörleri

Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 37.9 x 21.6 mm
Arayüz
Analog, voltaj 1…10 V doğrusal yükselen/düşen PNP NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Alternatif ürün
BOD002T Optik mesafe sensörleri BOD 6K-RAI02-02
kullanılabilirlik
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
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 37.9 x 21.6 mm
Arayüz
Analog, voltaj 1…10 V doğrusal yükselen/düşen PNP NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Optik çalışma prensibi
Üçgenleme
Işın özelliği
Iraksak
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Işık bölgesi boyutu
Ø 5 mm 50 mm'de
Aralık
20...80 mm
Hassasiyet
±0.5 % FS
Tekrarlama hassasiyeti
%0.5 FS
Çözünürlük
≤ 120 µm
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Dış gövde malzemesi
ABS
Çalışma voltajı Ub
13...30 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Ecolab
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.