benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Optik mesafe sensörleri
Special characteristics
Washdown
Seri
6K
Boyut
12 x 41.5 x 21.6 mm
Arayüz
Analog, voltaj 1…10 V doğrusal yükselen/düşen PNP NO/NC
Çalışma prensibi
Fotoelektrik mesafe sensörü
Alternatif ürün
BOD002U
Optik mesafe sensörleri
BOD 6K-RAI03-S75
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-S75 | BOD 6K-RAI03-S75 | |
|
411,40 EUR
Liste fiyatı
|
376,20 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Seri | 6K | 6K |
| Boyut | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Arayüz | Analog, voltaj 1…10 V doğrusal yükselen/düşen PNP NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Analog, voltaj: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Otomatik-Algılama: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik mesafe sensörü | Fotoelektrik mesafe sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Üçgenleme | Üçgenleme |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 9.5 mm 100 mm'de | 16 x 16 mm 200 mm'de |
| Aralık | 30...200 mm | 30...200 mm |
| Hassasiyet | ±1 % FS | - |
| Tekrarlama hassasiyeti | %0.5 FS | 1 mm |
| Çözünürlük | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS |
| Çalışma voltajı Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor