benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Işık düğmesi
Seri
18M
Boyut
Ø 22 x 93.5 mm
Arayüz
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, enerjik
Alternatif ürün
BOS01J8
Işık düğmesi
BOS 18M-PUV-RD30-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PU-1PD-SA5-C | BOS 18M-PUV-RD30-S4 | BFB M18M-001-P-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
120,10 EUR
Liste fiyatı
|
118,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Boyut | Ø 22 x 93.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Arayüz | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 2x PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | Cisimden yansımalı sensör, enerjik | - |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak | - |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED, kırmızı ışık | LED, kırmızı ışık |
| Aralık | 60...400 mm | 0...500 mm | - |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam | - |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Işık bölgesi boyutu | - | Ø 50 mm 600 mm'de | - |
| Ayarlama | - | - | Hassasiyet (Sn) |
| Anahtarlama frekansı | - | - | 1000 Hz |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor