benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Karşılıklı tip sensörler
Seri
18M
Boyut
Ø 18 x 75 mm
Giriş fonksiyonu
Test (Verici kapalı)
Çalışma prensibi
Fotoelektrik sensör
Optik çalışma prensibi
Geçiş ışınlı sensör (Verici)
Alternatif ürün
BOS025M
Karşılıklı tip sensörler
BOS 18M-XT-IS21-S4
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-XT-IS20-S4 | BOS 18M-XT-IS21-S4 | |
|
-
Liste fiyatı
|
96,31 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Giriş fonksiyonu | Test (Verici kapalı) | Test (Verici kapalı) |
| Çalışma prensibi | Fotoelektrik sensör | Fotoelektrik sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör (Verici) | Geçiş ışınlı sensör (Verici) |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED kızılötesi |
| Aralık | 0...50 m | 0...50 m |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam, parlama önleyici |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Işın özelliği | - | Iraksak |
| Dağıtım kapsamı | - |
Somun M18x1 (2x) Kullanıcı el kitabı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor