benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
I/O ports
PIN 1: +24V
PIN 2: Normally closed
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE
PIN 1: +24V
PIN 2: Normally closed
PIN 3: 0V
PIN 4: Normally open
PIN 5: PE
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Bağlantı blokları
Bağlantı yuvaları
4x M12x1-dişi, 5-pin
Güç göstergesi
Yeşil LED
Sviç fonksiyon ekranı
Sarı LED (8x)
Sinyal tipi
NPN
Bağlantı (COM 1)
M23x1-erkek, 19-pin
Alternatif ürün
BPI00JJ
Bağlantı blokları
BPI 4M4A50-2K-B0-SM6LT
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5N-2K-B0-SM6LT | BPI 4M4A50-2K-B0-SM6LT | |
|
89,24 EUR
Liste fiyatı
|
85,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı yuvaları | 4x M12x1-dişi, 5-pin | 4x M12x1-dişi, 5-pin |
|---|---|---|
| Güç göstergesi | Yeşil LED | - |
| Sviç fonksiyon ekranı | Sarı LED (8x) | LED yok |
| Sinyal tipi | NPN | - |
| Bağlantı (COM 1) | M23x1-erkek, 19-pin | M23x1-erkek, 19-pin |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..60 VDC/10th..60 VAC |
| Maksimum çıkış akımı | 4 A | 4 A |
| Toplam akım maksimum | 8 A | 8 A |
| Ortam sıcaklığı | -25...80 °C | -25...80 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor