benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Dijital ve analog çıkışlı ultrasonik sensörler
Stil
Ø 18 mm
Arayüz
IO-Link 1.0
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN NO/NC push-pull
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
Dış gövde malzemesi
Pirinç, nikel kaplamalı
PBT
PBT
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G | BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511 | |
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
209,14 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Arayüz | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Anahtarlama çıkışı | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull | PNP/NPN NO/NC push-pull |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup |
| Dış gövde malzemesi |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
Pirinç, nikel kaplamalı PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 25...250 mm | 25...250 mm | 25...250 mm | 30...350 mm |
| Anahtarlama frekansı | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor