benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon ve analog veya dijital çıkış
Stil
Blok stili
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS, nikel kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
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
| BUS R06K1-XB-12/070-S75G | BUS R06K1-XA-12/070-S75G | |
|
283,37 EUR
Liste fiyatı
|
283,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
|---|---|---|
| Analog çıkış | Analog, akım 4…20 mA | Analog, voltaj 0…10 V |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS, nikel kaplamalı | ABS |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 120...1000 mm | 120...1000 mm |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor