benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kübik versiyon ve analog veya dijital çıkış
Stil
Blok stili
Analog çıkış
Analog, voltaj 0…10 V
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PU köpük/Epoksi reçine/Cam
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
| BUS R06K1-XA-12/070-S75G | BUS R06K1-XB-12/070-S75G | |
|
283,37 EUR
Liste fiyatı
|
283,37 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
|---|---|---|
| Analog çıkış | Analog, voltaj 0…10 V | Analog, akım 4…20 mA |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup |
| Dış gövde malzemesi | ABS | ABS, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PU köpük/Epoksi reçine/Cam | PU köpük/Epoksi reçine/Cam |
| Aralık | 120...1000 mm | 120...1000 mm |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Tekrarlama hassasiyeti | %± 0.15 FS | %± 0.15 FS |
| Çalışma voltajı Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor