DIN Ray montajlı güç kaynakları
Kontrol panosuna kurulum için güvenilir güç kaynağı
Uygulamalarınızın performans seviyesini arttırın. Kontrol panosu için kısa devre korumalı güç kaynakları, otomasyonun en iyi performans göstericileri olarak hareket eder. Makine diyagnostiğine entegrasyon için diyagnostik çıkışlar içeren 24 V gerilimli bu ürünler dünya çapında onaylara sahiptir.
Özellikler
- Tek fazlı veya üç fazlı
- 75…960 W, paralel bağlantıyla maksimum 2.8 kW
- Ayarlanabilen çıkış voltajı
- Alarm LED-dijital çıkış
- Uygulamaya esnek bir şekilde adapte olmak üzere paralel veya seri çalışma (tipe bağlıdır)
- Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
- Kısa devre durumunda ileri veya hıçkırık modu
- Metal veya metal/plastik dış gövde