IO-Link arayüzlü saha güç kaynakları
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/BAE PS-XA-1W-24-150-608-I_P_00_00_00.png)
Uygun:
5 sürümleri
IP67 BAE güç kaynağı ünitelerimiz kısa kablolar, küçük kablo kesitleri ve küçük form faktörü sayesinde maliyet ve yerden tasarruf sağlar. Doğrudan sahada merkezi olmayan kullanım, planlama, lojistik ve kablolama maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. IO-Link arayüzü uzaktan parametrelendirme ve durum izleme olanağı sağlar.
Hem tek fazlı 360 W hem de üç fazlı 600 W üniteler, sistemleri kanal başına 12 A'e kadar sürekli çıkış akımı ile besler. Güç artırma modunda, örneğin başlatma akımları için kısa bir süre için 40 A'e kadar toplam güç bile sağlarlar.
Özel özellikler
- Saksısız küçük IP67 muhafaza
- Kanal başına 12 A'e kadar sürekli güç
- 95'in üzerinde verimlilik
- 1 veya 3 faz ve 7/8" veya M12 konnektör seçenekleri
- 4 sigortalı kanallı 2 çıkış (UA ve US ayrılmış)
- IO-Link üzerinden durum izleme ve uzaktan parametrelendirme
- Ağ portföyümüz için mükemmel tamamlayıcı (IO-Link master ve hub'lar)
5 sürümleri
sipariş kodu | Price | Maks. çıkış gücü | Output voltage | Nominal çıkış akımı | Giriş voltajı | Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | Ortam sıcaklığı | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE012MBAE PS-XA-1W-24-150-608-I |
696.3 EUR | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-erkek, 3-pin | 7/8"x2-dişi | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
![]() BAE012NBAE PS-XA-1W-24-150-610-I |
712.8 EUR | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-erkek, 3-pin, S-coded-kodlu | M12x2-dişi, 5-pin, L-coded-kodlu | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
![]() BAE012PBAE PS-XA-3Y-24-250-609-I |
799.7 EUR | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-erkek, 4-pin | 7/8"x2-dişi | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
![]() BAE012RBAE PS-XA-3Y-24-250-611-I |
816.2 EUR | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-erkek, 4-pin, S-coded-kodlu | M12x2-dişi, 5-pin, L-coded-kodlu | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
![]() BAE0133BAE PS-XA-1W-24-150-612-I |
990 EUR | 300 W | 24 - 28 V DC | 12.5 A | 85...264 V AC | 7/8"-erkek, 3-pin | 7/8"x3-dişi | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.