Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Heartbeat® güç kaynağı üniteleri

Gelişmiş otomasyon çözümü için optimum ve özellikle verimli güç kaynağı

Heartbeat® güç kaynağı üniteleri

Bizim Heartbeat® güç kaynağı üniteleri sensörlerin, aktüatörlerin, kontrolörlerin ve HMI'ların güvenilir ve verimli güç beslemesini sağlar. Özellikle kalite, uzun hizmet ömrü ve teşhis kabiliyeti yüksek talepleri olan kritik uygulamalar için geliştirilmiştir. Başlıca özellikleri özellikle yüksek kaliteli bileşenler, uzun ömür ve dahili izlemedir.

Bir Heartbeat® durum göstergesi LED'i geçerli yük durumu, cihazın yıpranma derecesi ve güç kaynağının kalan servis ömrü hakkında yerel, üç renkli gösterge verir. Dijital çıkışlar üzerinden alarm, stres seviyesi ve kullanım ömrü verilir.

Heartbeat® güç kaynağı ünitelerinin ekstra dar yapılandırması, kaynak optimizasyonlu kontrol kabini tasarımına (IP20 dış gövde) sahip olmayı mümkün kılar). Tüketiciye doğrudan yakın olan merkezi olmayan yapılarda modüllere güç sağlamak için IP67 değişkenleri de mevcuttur.

Özellikler

  • 24 V, tek fazlı
  • 91 W ve 192 W (Güç Artışı maks. 288 W)
  • Kısa devreye karşı % 150 GüçArttırma koruması
  • Ayarlanabilen çıkış voltajı
  • Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
  • Heartbeat® Önleyici ve koşula dayalı bakımı destekler (Endüstri 4.0)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.