Heartbeat® IO Link arayüzlü güç kaynağı üniteleri
IO-Link iletişim arayüzü ile sofistike otomasyon çözümü için optimum güç kaynağı
Heartbeat® IO-Link arayüzlü güç kaynağı üniteleri sensörlere, aktüatörlere, kontrol cihazlarına ve HMI'lere güvenilir ve verimli güç kaynağı sağlar. Özellikle kalite, uzun hizmet ömrü ve teşhis kabiliyeti yüksek talepleri olan kritik uygulamalar için geliştirilmiştir. Başlıca özellikleri özellikle yüksek kaliteli bileşenler, uzun ömür ve dahili izlemedir.
Bir Heartbeat® durum göstergesi LED'i geçerli yük durumu, cihazın yıpranma derecesi ve güç kaynağının kalan servis ömrü hakkında yerel, üç renkli gösterge verir. Dijital çıkışlar üzerinden alarm, stres seviyesi ve kullanım ömrü verilir. IO-Link'i kullanarak cihaz, çalışma parametreleri ve geçmiş hakkında ayrıntılı tanı ve durum bilgilerini çağırabilirsiniz.
Heartbeat® güç kaynağı ünitelerinin IO-Link arayüzlü ekstra dar konfigürasyonu, kaynak optimizasyonlu kontrol kabini tasarımına (IP20 dış gövde) sahip olmayı mümkün kılar). Tüketiciye doğrudan yakın olan merkezi olmayan yapılarda modüllere güç sağlamak için IP67 çeşitleri de mevcuttur.
Özellikler
- 24 V, tek fazlı
- 91, 120, 240 ve 480 W
- Kısa devreye karşı % 150 Güç Arttırma koruması
- Ayarlanabilen çıkış voltajı
- Özellikle çıkış geriliminin düşük artık dalgalanması
- Heartbeat® Önleyici ve koşula dayalı bakımı destekler (Endüstri 4.0)
- Tüm Heartbeat® bilgileri IO-Link aracılığıyla üst seviye sistemlerde işlenebilir
- IO-Link iletişim göstergesi
- IO-Link haberleşme ve güç kaynağı ünitesi galvanik olarak izole edilmiştir