Çatal ışık bariyerleri BGL Girişi
Uygun:
3 sürümleri
Balluff çatal ışık bariyerlerinin giriş seviyesi modelleri (Entry Line varyantları), maliyet optimizasyonunu kanıtlanmış sağlamlıkla birleştirir: renk ve yüzeyden bağımsız olarak güvenilir nesne algılama için kırmızı ışık teknolojisi, sağlam bir metal muhafazaya yerleştirilmiştir - zorlu endüstriyel ortamlar için idealdir.
- Görünür kırmızı verici ışığı sayesinde kolay hizalama ve izleme
- Renk ve yüzeyden bağımsız olarak güvenilir nesne algılama
- farklı gereksinimler için üç çatal boyutu: 30, 50 ve 80 mm
kullanılabilirlik
3 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Çatal açıklığı | Boyut | Arayüz | Işık tipi | Bağlantı | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
82.5 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
50 mm | 10 x 70 x 88 mm | Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | ||
|
82.5 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
80 mm | 10 x 100 x 88 mm | Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | ||
|
82.5 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
30 mm | 10 x 50 x 68 mm | Push-pull: NO(PNP)/NC(NPN) | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.