T-Slot manyetik sensör BMF Girişi
Uygun:
4 sürümleri
BMF T-Slot manyetik sensör, olağanüstü fiyat-performans oranı ve hem eksenel hem de radyal mıknatıs hizalamasının otomatik olarak algılanması ile etkileyicidir. Yukarıdan basit montaj ve optimize edilmiş sıkıştırma vidası sayesinde hızlı entegrasyon sağlar ve verimliliği ve operasyonel güvenilirliği artırır.
- Eksenel ve radyal hizalamanın otomatik tespiti
- Sıkıştırma vidasının optimizasyonu
- Yukarıdan basit montaj/demontaj
- Daha yüksek miktarlar için çoklu paketleme
kullanılabilirlik
4 sürümleri
|
sipariş kodu
|
Price | Slot tipi | Bağlantı | Arayüz | Boyut | Dış gövde malzemesi | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28.78 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
T kanal | Kablo, 2.00 m, TPU | PNP: Normalde açık (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
28.22 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
T kanal | Kablo, 1.00 m, TPU | PNP: Normalde açık (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
53.14 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
T kanal | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-pin, 0.3 m, TPU | PNP: Normalde açık (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 | ||
|
30.48 EUR
Bireysel fiyatlar için lütfen giriş yapınız.
|
T kanal | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, TPU | PNP: Normalde açık (NO) | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PA 12 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.