Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

USB arayüzlü görüntü çözümleri

Tak ve çalıştır yoluyla yüksek performans

USB kameralar görüntü verilerini tüm bilgisayarlarda bulunan uygun maliyetli standart arayüzler aracılığıyla iletir. İster PC tabanlı ister gömülü bir sistemde olsun, çeşitli yapay görme uygulamaları için mükemmel olan USB 2.0 veya USB3 görüntü arayüzlerine sahip kameralar sunuyoruz.

USB 2.0, düşük CPU yüklerinde orta bant genişliklerine sahip düşük maliyetli gerçek zamanlı uygulamalar sağlarken, USB 3 özellikle 7/24 çalışma ve düşük kablo uzunluğu gereksinimlerinde yüksek veri hacimleri, yüksek çözünürlük veya yüksek renk derinliğine sahip uygulamalar için uygundur.


Avantajlar

USB arayüzlü kameralar birçok avantaj sunar. Her şeyden önce, USB arabirimlerinin yaygın kullanımı birçok avantajı beraberinde getirir. Bunun nedeni, yaygın USB kablolarının yüksek performanslı endüstriyel kameralar için bile genellikle yeterli olmasıdır.

  • Düşük fiyat
    USB bileşenleri yaygın ve ucuzdur - dolayısıyla kameralar da buna bağlı olarak daha ucuzdur.

  • Mevcut aksesuarlar
    USB'nin yaygın kullanımı sayesinde, ucuz aksesuarlardan oluşan geniş bir portföy de mevcuttur.

  • Kolay kullanım
    Kamerayı kurmak için özel arayüz kartlarının takılması gerekmez


Seçim sizin: USB 2.0 veya USB3 Vision

USB 2.0 endüstriyel kameralarımız küçük, pratik ve uygun maliyetlidir - ve tıbbi teknoloji ve mikroskopiyi onlarsız hayal etmek zordur. Farklı uygulamalar için geniş bir yelpazede farklı tasarımlar sunuyoruz: muhafazalı veya muhafazasız, kart varyantı veya tek kart olarak, dijital bağlantılı veya bağlantısız.

USB 2.0 arayüzü özellikle maliyet açısından kritik uygulamalar ve kamera ile değerlendirme ünitesi arasındaki kısa mesafe için uygundur. Brüt 480 MBit/s bant genişliğini destekler. Çok iyi endüstriyel kablo kalitesiyle 8 m'ye kadar ve standart kablo kalitesiyle 3,5 m'ye kadar uzunluklar mümkündür. Impact Acquire SDK tüm ürünlerimiz için birleşik bir sürücüdür.

Ancak USB 3 ile donatılmamış neredeyse hiçbir yeni PC donanımı yoktur. Avantajları açıktır: arayüz 5000 Mbps brüt bant genişliğini destekler. Maksimum 3,5 m veya seçilen kablo malzemesiyle 8 m'ye kadar kablo uzunluğuna sahip olan USB 3, özellikle yüksek çözünürlüklü, yüksek kare hızlı ve kamera ile değerlendirme ünitesi arasında kısa mesafeler olan uygulamalar için uygundur.

Ancak optik kablolarla kamera ve değerlendirme ünitesi arasındaki mesafe 100 m'ye kadar çıkarılabilir - bu da kitlesel bir pazar olarak USB 3 geniş, düşük maliyetli bir aksesuar portföyü sunduğundan pahalı bile değildir.

Görüntü işleme standardı USB3 Vision, USB 3.0 üzerinden görüntü alma cihazı ve uygulama arasındaki iletişimi düzenler: GigE Vision gibi, bir cihazın bulunmasını (Cihaz Algılama), yapılandırmayı (Kayıt Erişimi), veri akışını (Veri Akışı) ve olayların işlenmesini (Olay İşleme) düzenleyen bir taşıma katmanı tanımlar. Ayrıca GenICam için bir arayüz sağlar.

Tüm büyük standartlar gibi USB3 Vision da kablo üzerinde tanımlanmıştır ve tak-çalıştır özelliğinin bilinen avantajıyla bileşenler kolayca takılır ve çalışır.


Ürünlerimiz

USB arayüzlü kameralarımızı keşfedin.

USB arayüzlü tüm kameralarımız GenICam, GenTL (Producer) ve USB3 Vision görüntü işleme standartlarıyla uyumludur.

Endüstriyel görüntü işlemenin şekillendirilmesinde aktif olarak yer alıyoruz: USB3 Vision komitesi de dahil olmak üzere çeşitli standardizasyon komitelerinde itici bir güç olarak her zaman ön planda olduk.


Herhangi bir sorunuz mu var? Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.