Biçim Değişimi
İKİNCİL AMBALAJ
Modern paketleme makineleri, karton ambalajlama gibi ikincil paketleme uygulamalarında sık sık gerçekleşen ürün ve format değişikliklerinin üstesinden gelmeli ve bu süreçte yüksek verimlilik ile tutarlı kaliteyi sağlamalıdır. Manuel ayarlamalar ve yanlış monte edilmiş değiştirilebilir parçalar, kurulum gecikmelerinin, hataların ve planlanmamış duruş sürelerinin sık görülen nedenleridir.
Akıllı konum algılama ile RFID tabanlı tanımlamanın birleştirilmesi sayesinde format ayarlamaları daha hızlı, daha güvenli ve tamamen tekrarlanabilir hale gelir. Konum sensörleri, kılavuzların, rayların, besleme sistemlerinin ve aktüatörlerin doğru ayarlandığını sürekli olarak izler ve onaylarken, RFID ise üretim başlamadan önce doğru aletlerin, değiştirilebilir parçaların ve formatların takılı olup olmadığını kontrol eder. Bu sayede, operatör müdahalesini en aza indiren güvenilir, reçete tabanlı format değişiklikleri, daha hızlı format değiştirme süreleri ve gelişmiş makine esnekliği sağlanır.
En önemli avantajlar
-
Daha hızlı ve daha güvenilir makine ayarlamaları
Otomatik konum geri bildirimi ve takım tanıma sayesinde manuel deneme gerekliliği ortadan kalkar; bu da format değişikliklerinde kurulum süresini önemli ölçüde kısaltır. -
Hatasız format kontrolü
RFID, doğru değiştirilebilir parçaların ve takımların kullanıldığını garanti eder ve böylece hurda, makine duruşları veya ürün hasarlarına yol açabilecek hatalı formatları önler. -
Tutarlı ve tekrarlanabilir ayarlar
Konum sensörleri hedef değerleri kaydeder ve geri çağırır; böylece farklı ürünler, vardiyalar ve operatörler arasında hassas, reçete tabanlı format ayarları yapılmasını sağlar. -
Operatöre daha az bağımlılık
Kılavuzlu ve doğrulanmış ayarlamalar, tek tek çalışanların deneyimine olan bağımlılığı en aza indirir, süreç istikrarını artırır ve eğitim ihtiyacını azaltır. -
Daha yüksek OEE ve makine esnekliği
Daha kısa makine değiştirme süreleri, daha az kurulum hatası ve öngörülebilir ayar işlemleri, üretkenliğin artmasına ve değişen pazar gereksinimlerine daha hızlı tepki verilmesine doğrudan katkıda bulunur.
Çoklu protokol destekli ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 0.25 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 8x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
RFID HF Okuyucu (13,56 MHz)
- Product group
- HF (13.56 MHz)
- Boyut
- 25 x 10 x 50 mm
- Montaj
-
metal içermez (temiz bölge)
metalde
metalde gömme - Anten tipi
- yuvarlak
- Desteklenen veri taşıyıcısı tipleri
-
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory) - Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS, ABS-GF16
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - Arayüz
- IO-Link 1.1
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC
WEEE
Ecolab
cULus
MIC Özel Radyo Ekipmanları
RFID UHF Okuyucu (860…930 MHz)
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Çalışma frekansı
- 865…868 MHz
- Radyo lisansı
-
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
Hindistan (WPC) - Boyut
- Ø 30 x 98 mm
- Anten tipi
- Planar
- Polarizasyon
- dairesel
- Ayarlanabilir çıkış gücü
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404)
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC LPS Sınıf 2
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
ETA
Endüktif konum sensörleri
- Boyut
- 149.5 x 21 x 22 mm
- Stil
- Blok stili
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- PBT
- Ölçüm aralığı
- 0...133 mm
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- BWN başına tekrarlama hassasiyeti
- ±80 µm
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±400 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Çalışma prensibi
- Endüktif pozisyonlama sistemi
Dijital Konum Göstergeleri
- Ekran
-
Dijital ekran
12 characters - Şaft tipi
- İçi boş şaft
- Şaft çapı
- 20 mm
- Döner çözünürlük
- 14000 ppr
- Tekrarlama hassasiyeti
- ± 1 Inkrement
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±1°
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin
- Maksimum hız
- 600 1/min
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Dış gövde malzemesi
- PA 12
- IP derecesi
- IP69K, IP68
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES