Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Boya kızaklarını güvenilir bir şekilde kontrol edin ve tanımlayın

Boya kızaklarını güvenilir bir şekilde kontrol edin ve tanımlayın

Boya hattını güvenilir Balluff RFID ile donatın ve tüm çalışma adımlarınızı takip etme yeteneği kazanın. Tüm bilgiler otomatik olarak okunur ve saklanır ve kızaklar otomatik olarak üretim sırasında yönlendirilir. IP68 / 69K korumalı +220 ° C'ye kadar veri taşıyıcılarını kullanacaksınız. Bunları 300 ile 400 mm okuma / yazma aralığına sahip antenlerle birleştirirseniz, sonuç boya atölyesi için mükemmel bir çözümdür.

Özellikler

  • +220 ° C'ye kadar veri taşıyıcıları
  • 300 ile 400 mm arasında okuma / yazma
  • Uluslararası kullanım: Antenler, dünya genelinde 13.56 MHz standart HF frekansında çalışmaktadır
  • Ex alanlar için çözümler, Bölge 2 mevcut

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.