Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Büyük konveyör sistemlerinde otomatik taşıma ve montaj teknolojisi

1m nesne boyutuna kadar konveyör sistemi

Otomatik işleme ve montaj süreçleri, her adım ve her parça izlenebildiği için süreç güvenilirliği ve en yüksek kaliteyi sağlar. Büyük konveyör sistemlerinde, örneğin otomotiv endüstrisinde araba gövdesi üretiminde, taşıyıcıların üretim süreci boyunca otomatik olarak yönlendirilmesi gerekir - temel kaplamadan atomizör tarafından homojen boya uygulamasına ve ardından kurutmaya kadar.

Endüstriyel RFID sistemleriyle, zorlu çevresel koşullar altında bile tüm iş adımlarının bilgilerini belgelemek ve araç gövdelerini üretim süreci boyunca otomatik olarak yönlendirmek mümkündür. BIS M RFID sistemi, okuma/yazma kafası elektroniği ile birlikte yüksek performanslı BIS V değerlendirme ünitelerimize kolayca bağlanan RFID çerçeve antenlerine sahiptir. Geniş okuma aralığı nedeniyle, bu antenler özellikle yaklaşık 500 mm genişliğindeki konveyör sistemleri için uygundur. Veri aktarımı büyük mesafelerde ve hareket halinde bile sorunsuzdur. Özel veri taşıyıcıları zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, böylece 200°C'nin üzerindeki sıcaklıklara sahip üretim adımları bile güvenle kullanılabilir. Bu, bu RFID çözümünü özellikle uzun okuma aralıkları ve aşırı çevre koşulları için uygun hale getirir.

  • Farklı okuma aralıkları için çeşitli tasarımlarda RFID çerçeve antenleri
  • Çeşitli yapı ve bellek boyutlarında yüksek sıcaklık veri taşıyıcıları
  • Tüm yaygın veri yolu sistemleri için mevcut olan evrensel değerlendirme ünitesi BIS V ile yüksek performans

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.