Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Denetim ve Kalite Güvencesi

HAT SONU AMBALAJLAMA

Otomatik paketleme hatlarında, denetim ve kalite güvencesi, etiketleme, mühürleme ve paketleme kontrolü süreçlerinde merkezi bir rol oynar. Tipik denetim görevleri arasında mühürleme kontrolü, ambalajın eksiksizliğinin kontrolü ve geleneksel sensörlerle güvenilir bir şekilde tespit edilemeyen hataların saptanması yer alır.

Görüntü işleme destekli denetim, kapaklar, kapak kapakları, etiketler ve baskılar gibi görünür özelliklerin doğrudan paketleme hattında otomatik olarak kalite kontrolünü sağlar. Radar tabanlı denetim ise, kapalı veya opak ambalajlarda gizli kusurları veya eksik içeriği tespit ederek bunu tamamlar. Bu teknolojilerin bir araya getirilmesi sayesinde, paketleme makineleri, mevzuata uygunluğu, izlenebilirliği ve israfın azaltılmasını sağlayan kapsamlı bir kalite kontrolü sağlar.

En önemli avantajlar

  • Görüntü işleme sensörleriyle güvenilir görsel denetim
    Görüntü işleme sistemleri, contaların, kapakların, etiketlerin ve yüzey özelliklerinin otomatik olarak kontrol edilmesini sağlar ve böylece üretim hızında tutarlı bir kalite güvencesi sağlar.

  • Radar teknolojisiyle görünür yüzeylerin ötesinde denetim
    Radar görüntüleme, optik sistemlerin sınırlarına ulaştığı kapalı veya opak ambalajlarda eksik ürünleri, tamamlanmamış ambalajları ve gizli kusurları tespit eder.

  • Tahribatsız hat içi kalite kontrolü
    Hem görüntü işleme hem de radar teknolojisi temassız olarak ve tam hat hızında çalışır; bu sayede paketleme sürecini kesintiye uğratmadan %100 denetim sağlanır.

  • Daha az hurda ve daha az müşteri şikayeti
    Kusurların erken aşamada tespit edilmesi, hatalı ambalajların sonraki üretim sürecine geçmesini önler; böylece israf, yeniden işleme ve ürün geri çağırma riski azaltılır.

  • Ölçeklenebilir kalite güvence konsepti
    Standart denetim görevleri için görüntü işleme sensörleri ile gelişmiş kusur tespiti için radar görüntüleme teknolojisinin birleştirilmesi sayesinde, kalite kontrolü uygulama riskine ve ambalaj gereksinimlerine göre ölçeklendirilebilir.

BRS0002

Radar sensörleri

BVS01ZF

BVS VisionSensor

BVS01ZJ

BVS VisionSensor

BVS01ZC

BVS VisionSensor

BVS01ZE

BVS VisionSensor

BRS0002

Radar sensörleri

Çalışma prensibi
Radar
Kör alan
300 mm
Maksimum aralık
15 m
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
PEEK
Stil
M30x1.5
IP derecesi
IP69K
IP54
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Arayüz
IO-Link-Device
Analog, voltaj/Analog, akım
PNP/NPN/IO-Link
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
BVS01ZF

BVS VisionSensor

Uygulama
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Bulucu
Kod aracı
Hata kontrolü
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Görüş alanı
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED red
Arayüz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01ZJ

BVS VisionSensor

Uygulama
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Bulucu
Kod aracı
Hata kontrolü
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Görüş alanı
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED infrared
Arayüz
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01ZC

BVS VisionSensor

Uygulama
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Bulucu
Kod aracı
Hata kontrolü
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Görüş alanı
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED red
Arayüz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01ZE

BVS VisionSensor

Uygulama
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Bulucu
Kod aracı
Hata kontrolü
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Resim çözünürlüğü
1.2 MP(1280 x 960 piksel)
Odak mesafesi
9.6 mm
Minimum aralık
50 mm
Görüş alanı
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Işık yayıcı aydınlatması
LED white
LED infrared
Arayüz
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Boyut
56 x 56 x 59 mm
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.