Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Döküm kepçesinin eğiminin ölçülmesi

Döküm kepçesinin eğiminin ölçülmesi

Balluff'un eğim sensörleri, 0,1 ° derece yüksek hassasiyete sahip olup, emniyet çalışanları için gereken güvenliği sağlar. Kapağın veya döküm kepçenin hassas pozisyon kontrolünü sağlarlar ve dökülme yapılırken kepçeyi sürekli yönlendirir. Olağanüstü çözünürlükleri, dönme hareketi söz konusu olduğunda bile son derece kesin açı ölçümü sağlar.

Özellikler

  • Yüksek tekrarlama doğruluğu ve hassasiyet
  • Dayanıklı, kompakt metal dış gövde
  • Kolay kurulum, hareketli parça yok

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.