Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

1 eksenli ve 2 eksenli eğim sensörleri

Eğim sensörleri

Uygun:

3 serisi

Bir veya iki ölçüm eksenli eğim sensörleri, yatay veya dikey bir eksenden 360°'ye kadar olan sapmaları ölçebilir. Burada farklı ölçüm prensipleri mevcuttur; 1 eksenli versiyonda hem sıvı tabanlı eğim sensörleri hem de MEMS tabanlı (Mikro Elektro Mekanik Sistemler). İkincisi aynı zamanda iki eksenli eğim sensörlerinin ölçüm prensibidir. MEMS prensibi, dünyanın yerçekimine göre eğimle birlikte hareket eden mikroelektromekanik yapılara sahip kompakt çiplere sahiptir. Bu şekilde, dönme hareketlerini güvenilir bir şekilde izler ve sürekli izleme sağlarlar. Bu da bu sensörleri optimize edilmiş proses kontrolü için mükemmel şekilde uygun hale getirir.

Özel özellikler

Sıvı bazlı

  • Modbus ve 4...20 mA arayüzü mevcuttur
  • Yüksek tekrarlama doğruluğu ve hassasiyeti
  • Son derece düşük sıcaklık kayması
  • Sağlam ve kompakt metal gövde
  • Basit kurulum - gövde üzerinde dört montaj deliği

MEMS tabanlı

  • UL ve CE onayı
  • Arayüzler: 4...20 mA, 0...10 V
  • Farklı ölçüm aralıklarından oluşan geniş seçenekler
  • Merkezleme fonksiyonu (kalibrasyon) sayesinde esnek montaj
  • Farklı gereksinimler için iki varyant

3 serisi

modeli serisi
Ölçüm eksenleri Ölçüm aralığı Arayüz Birincil Dış gövde malzemesi
Hareketler
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analog, voltaj, Analog, akım Plastik
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Analog, voltaj, Analog, akım Plastik
1 0...360°, -45...45° Modbus, Analog, akım Alüminyum
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.