Elektrot bobinlerini güvenilir şekilde tanımlama
Sorunsuz dokümantasyon ve hatasız malzeme kullanımı için endüstriyel RFID sistemleri BIS
Akü üretiminin kaplama sürecinde her zaman doğru taşıyıcı folyoların kullanılmasını sağlamak için, geniş RFID çözümleri yelpazemiz güvenilir tanımlama ve stokların tükenmesini önleme olanağı sunar. UHF aralığındaki çok yönlü okuma/yazma kafaları, uzun menziller ve aynı anda birkaç bobinin otomatik olarak algılanmasını sağlar, böylece eski veya yanlış malzeme kullanımını önler. Buna ek olarak, farklı uygulama gereksinimlerine uygun olan ve süreç adımlarının gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde belgelenmesini sağlayan HF ve LF aralığında RFID cihazları sunuyoruz.
Özel özellikler
- Aynı anda birden fazla bobinin algılanması için geniş okuma aralıkları
- Manuel tarama işlemleri olmadan otomatik tanımlama
- Daha fazla şeffaflık için tüm süreç adımlarının gerçek zamanlı dokümantasyonu
- Malzeme kullanımının sorunsuz izlenmesi ve takibi
Güvenilir bobin tanımlama için önerilen ürünler
IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Analog girişler
- 8x Analog, voltaj/Analog, akım/analog, sıcaklık (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J tipi termokupl/K tipi termokupl)
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- hayır
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 55 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 22 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 1 bytes
Çok frekanslı değerlendirme üniteleri
- Product group
- Multi-Frequency Processor
- Arayüz
- Profinet I/O (IRT)
- Desteklenen RFID teknolojileri
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
- 4
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP65, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Bağlantı
-
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
7/8"-erkek, 5-pin
Entegre işlemci üniteli UHF okuma/yazma kafaları (860...960 MHz)
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Çalışma frekansı
- 865…868 MHz
- Radyo lisansı
-
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA) - Boyut
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Anten tipi
- Ek
- Polarizasyon
- dairesel
- Ayarlanabilir çıkış gücü
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Dış gövde malzemesi
-
PC, kaplamalı
ABS, Çinko, Döküm, (Konnektör) - Arayüz
- RS485
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC LPS Sınıf 2
- Ortam sıcaklığı
- -20...55 °C
- IP derecesi
- IP54
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Alet kimliği için UHF veri taşıyıcıları
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Çalışma frekansı
- 850…960 MHz
- Radyo lisansı
-
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA) - Boyut
- 23 x 1 x 100 mm
- Hafıza tipi
- EEPROM
- Kullanıcı verileri, okuma / yazma
- 128 Bit
- EPC hafıza, oku / yaz
- 496 Bit
- TID hafıza, salt okunur
- 96 Bit
- Anten tipi
- Dipol
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Depolama sıcaklığı
- -40...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- Dış gövde malzemesi
- PET
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Kaplama ve kurutma alanında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry