Analog proses verilerinin kontrol ünitesine aktarılması
Ağ modülleri ve IO-Link master BNI
Basınç ve sıcaklık sensörleri, kaplama proseslerinde kalite kontrolü için çok önemlidir. Bu sensörlerden PLC'ye esnek, hızlı ve verimli veri aktarımı sağlamak ve tam potansiyellerinden yararlanmak için ağ modüllerimiz ve IO-Link master BNI ideal çözümü sunar. Bu modüller güvenilir iletişim sağlar ve bu nedenle proses güvenilirliği ve verimliliğine önemli bir katkıda bulunur.
Özel özellikler
- Hızlı kurulum ve karmaşık olmayan kullanım sağlayan basit kurulum ve sezgisel çalıştırılabilirlik.
- Çeşitli sensör ve kontrolörlerle uyumlu olan ve Profibus, Profinet ve EtherNet/IP gibi bilinen ve kanıtlanmış tüm protokolleri destekleyen standartlaştırılmış arayüzler.
- Sağlam ve endüstriyel kullanıma uygun, zorlu çevre koşullarına dayanıklı ve güvenilir çalışma.
- Zorlu temiz oda koşulları için çinko ve bakır içermeyen ustalar.
Proses verilerinin iletimi için önerilen IO-Link ürünleri
PA muhafazalı IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Atlama portu
- evet
- Anahtarlama akımı
- 16x 350 mA
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- PA, Şeffaf
- Boyut
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 3.5 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 2 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 2 bytes
IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 5-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Atlama portu
- evet
- Tek kanal izleme
- evet
- Anahtarlama akımı
- 16x 2 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 9.0 A
- Akım toplamı US, sensör
- 9.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...55 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 6.2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 8 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 2 bytes
PPS muhafazalı Profinet için ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 5-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"-dişi, 5-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 9.0 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 9.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Plastik
- Boyut
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- evet
EtherCAT için ağ modülleri
- Arayüz
- EtherCAT
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- 7/8"-erkek, 5-pin
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- 7/8"-dişi, 5-pin
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 9.0 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 9.0 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1
Profinet için ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Hızlı Başlatma (FSU)
- evet
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- IO-Link versiyonu
- 1.1
- Safety Hub Support
- evet
Kaplama ve kurutma alanında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
Downloads
-
Industry brochure battery industry