Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Egzoz fanlarının durumunu izleyin

Durum İzleme Araç Seti CMTK

Kaplamadan sonra bakır ve alüminyum folyolar kurutma işlemine tabi tutulur. Burada fanın durumu kritiktir, çünkü termal prosesler yeniden başlatma için uzun bir ön ısıtma süresi gerektirir. Kapatma da pahalıdır ve OEE'yi düşürür. Entegre yazılım ve dört adede kadar IO-Link sensörü için arayüzlerin yanı sıra IO-Link master'ları veya hub'ları için bağlantı seçeneklerine sahip temel üniteden oluşan Durum İzleme Araç Kitimiz (CMTK), örneğin titreşimler veya sıcaklık için sadece fanın durumunu kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda dolaylı olarak servis kapılarının doğru durumunu da kontrol eder.

Özel özellikler

  • Makine ve süreç izleme için standartlaştırılmış güçlendirme çözümü
  • Seçtiğiniz dört adede kadar IO-Link sensörünün bağlantısı sayesinde yüksek esneklik
  • Sistemin tak-çalıştır yöntemiyle devreye alınması ve verilerin görselleştirilmesi
  • Ayarlanabilir sınır değerler aşıldığında uyarı mesajlarının çıkışı
  • Bulut ve makine kontrol sisteminden bağımsız, veri depolama ile kendi kendine yeten sistem
  • Ağ entegrasyonu sayesinde herhangi bir konumdan uzaktan izleme

Güvenilir durum izleme için önerilen ürünler

BCM0001

Titreşim analizi ve tema sıcaklığı izleme

BCM0002

Bağıl nem ve ortam basıncı izleme

BCM0003

Zaman ve frekans aralığında titreşim analizi

BAV002N

Makine ve sistemlerin durum izlemesi için sensörler ve yazılımlar

BCM0001

Titreşim analizi ve tema sıcaklığı izleme

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
BCM0002

Bağıl nem ve ortam basıncı izleme

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Bağıl nem
Ortam basıncı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Bağıl nem, ölçüm aralığı
5...95 %RH
Ortam basıncı, ölçüm aralığı
300…1100 hPa
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404), Membran: Naylon keçeli ePTFE
IP derecesi
IP67
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
BCM0003

Zaman ve frekans aralığında titreşim analizi

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-40…+80 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1.3
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Stainless steel 1.4404 (316L)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BAV002N

Makine ve sistemlerin durum izlemesi için sensörler ve yazılımlar

Veri depolama
8 GB EMMC
Prosesör
1.8 GHz / 400MHz
Çalışma belleği
2 GB RAM
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Boyut
101 x 126 x 50 mm

Kaplama ve kurutma alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin