Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Kurutma ve kaplama işlemlerinde malzeme ağlarının eğiminin izlenmesi

Gerginlik ve malzeme beslemesinin hassas kontrolü için BSI eğim sensörleri

Akü üretiminde elektrot malzemeleri için kurutma ve kaplama işlemlerinde, tutarlı kaplama kalitesi sağlamak için malzeme ağlarının ve makine bileşenlerinin eğiminin hassas bir şekilde izlenmesi esastır. Balluff'un BSI kapasitif eğim sensörleri, elektrot folyolarının gerginliğini düzenleyen dansçı kollarının yanı sıra kaplama ve kurutma sistemlerinde düzgün bir malzeme beslemesi sağlayan destek ve konveyör bantlarının eğimini güvenilir bir şekilde ölçer. Sensörler, 0,1°'lik yüksek ölçüm hassasiyeti ve 360°'ye kadar ölçüm aralığı ile en küçük eğim sapmalarını bile algılar. Bu veriler doğrudan makine kontrol sistemine bildirilir ve bu sistem de malzemenin yanlış hizalanmasını veya düzensiz kaplamaları önlemek için gerekli ayarlamaları yapar. Kapasitif, temassız ölçüm prensibi sayesinde sensörler aşınmaz ve IP67 koruma sınıfı sayesinde toz, nem ve güçlü titreşimler gibi zorlu koşullarda kullanım için özellikle uygundur.

Özel özellikler

  • Güvenilir ve temassız eğim tespiti için kapasitif ölçüm prensibi, film gerginliğinin izlenmesi ve konveyör bantlarının hizalanması için uygundur
  • 0,1°'lik yüksek hassasiyet ve 360°'ye kadar ölçüm aralığı, çeşitli makine bileşenlerinde kullanım için idealdir
  • IP67 koruma sınıfına sahip sağlam tasarım tozlu, nemli veya yüksek titreşimli ortamlarda kullanıma olanak sağlar
  • Ek yapılar olmadan doğrudan eğim ölçümü, mevcut sistemlere kolay entegrasyon

Hassas eğim açısı kontrolü için önerilen ürünler

BSI001A

Bir veya iki ölçüm eksenli 1 eksenli ve 2 eksenli kübik eğim sensörleri

BSI0002

Sıvı bazlı ölçüm eksenine sahip 1 eksenli ve 2 eksenli kübik eğim sensörleri

BAE00M3

IO-Link arayüzlü Heartbeat® güç kaynağı üniteleri

BSI000P

Kare ve kompakt tasarımlı eğimölçer

BSI001A

Bir veya iki ölçüm eksenli 1 eksenli ve 2 eksenli kübik eğim sensörleri

Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
-90...90°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Çözünürlük
≤ 0.01 °
Hassasiyet
±0.2°
Bağlantı
Konnektör, M12x1
Dış gövde malzemesi
Plastik
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ek metin
Dikey konumda, 360° üzerinde merkezleme yapılabilir
BSI0002

Sıvı bazlı ölçüm eksenine sahip 1 eksenli ve 2 eksenli kübik eğim sensörleri

Ölçme prensibi
Sıvı
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
-45...45°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Çözünürlük
≤ 0.01 °
Hassasiyet
%±0.1 FS min. 0.1 °
Bağlantı
Konnektör, M8x1
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
BAE00M3

IO-Link arayüzlü Heartbeat® güç kaynağı üniteleri

Boyut
79 x 127 x 139 mm
Versiyon
DIN ray
Montaj
DIN ray montajı
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
Terminal bandı
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
Terminal bandı
Giriş voltajı
115/230 V AC otomatik seçim
Nominal DC çıkış voltajı
24 V
Nominal çıkış akımı
20 A
Maks. çıkış gücü
720 W
Maksimum çıkış akımı
30 A maks. 4s
1x/min.
IP derecesi
IP20
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
cULus
Ortam sıcaklığı
-25...60 °C
BSI000P

Kare ve kompakt tasarımlı eğimölçer

Ölçme prensibi
MEMS
Ölçüm eksenleri
1
Ölçüm aralığı
-45...45°
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Arayüz
Analog, akım: 4…20 mA
Çözünürlük
≤ 0.09 °
Hassasiyet
±1.0°
Bağlantı
Konnektör, M12x1
Dış gövde malzemesi
Plastik
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
IP derecesi
IP67
IP69
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Ek metin
Dikey konumda, 360° üzerinde merkezleme yapılabilir

Kaplama ve kurutma alanında diğer uygulama örnekleri

Daha fazla konu keşfedin

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.