Etiket denetimi
BİRİNCİL AMBALAJ
Yüksek hızlı etiketleme makinelerinde, birincil ambalajlama süreçlerinde etiketlerin hassas bir şekilde konumlandırılması için basılı kontrast işaretlerinin güvenilir bir şekilde algılanması şarttır. Etiket tasarımındaki, rengindeki, malzemesindeki veya makine hızındaki sapmalar, işaretlerin gözden kaçmasına, etiketlerin yanlış yerleştirilmesine ve hurda oranının artmasına kolayca yol açabilir.
Bir kontrast sensörü, hareket halindeki etiket şeridini sürekli olarak izler ve işaret ile arka plan arasındaki kontrast farkını güvenilir bir şekilde algılar. Bunun sonucunda ortaya çıkan hızlı ve istikrarlı sinyal, tam doğru zamanda etiket dağıtımını, kesmeyi veya sarmayı tetikler. Bu, paketleme makinelerinde tutarlı etiketleme hassasiyeti, daha hızlı format değişimi, yüksek hızda istikrarlı çalışma, daha az duruş süresi ve iyileştirilmiş Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) sağlar.
En önemli avantajlar
-
Hassas ve tekrarlanabilir etiket konumlandırma
Güvenilir işaret tanıma özelliği, etiketlerin her zaman doğru yere yapıştırılmasını garanti eder; böylece yanlış hizalamalar, hurda ve yeniden işleme gereksinimi en aza indirilir. -
Yüksek hızlarda istikrarlı performans
Hızlı tepki süreleri, çok yüksek verimliliğe sahip modern etiketleme makinelerinde, işaret kaçırma veya zamanlama sapması olmadan güvenilir çalışma sağlar. -
Yüksek hızlarda istikrarlı performans
Hızlı tepki süreleri, işaretlerin gözden kaçması veya zamanlama sapmaları olmadan, çok yüksek verimliliğe sahip modern etiketleme makinelerinde güvenilir çalışma sağlar. -
Hızlı ve esnek format değişimi
Farklı işaretlere, renklere ve etiket düzenlerine kolayca uyum sağlanması, kurulum süresini kısaltır ve sık ürün değişikliklerini kolaylaştırır. -
Geliştirilmiş Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) ve Proses Güvenliği
Daha az etiketleme hatası, daha az hurda ve daha az plan dışı duruş süresi, daha yüksek verimliliğe ve daha öngörülebilir paketleme performansına doğrudan katkıda bulunur.
Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
- Seri
- C
- Boyut
- 18 x 80 x 93.5 mm
- Çatal açıklığı
- 30 mm
- Arayüz
- IO-Link NO/NC
- Çalışma prensibi
- Çatal sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Benzersiz optik özellik
- Işık dizisi
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 3 x 28 mm Işık çıkışı
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Kontrast sensörleri
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Giriş fonksiyonu
-
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon - Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC - Çalışma prensibi
- Kontrast Sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, odaklı
- Işık tipi
- LED RGB
- Işık bölgesi boyutu
- 1 x 4 mm 12 mm'de
- Aralık
- 9...15 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
- Seri
- 21
- Boyut
- 20 x 26 x 90 mm
- Çatal açıklığı
- 2 mm
- Arayüz
-
PNP: NO/NC
NPN: NO/NC - Çalışma prensibi
- Çatal sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- Kızıl ötesi ışık
- Işık bölgesi boyutu
- 0.5 x 4 mm Işık çıkışı
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Algılama yüzey malzemesi
- Cam
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Kontrast sensörleri
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Giriş fonksiyonu
-
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon - Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC - Çalışma prensibi
- Kontrast Sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, odaklı
- Işık tipi
- LED RGB
- Işık bölgesi boyutu
- 1 x 4 mm 12 mm'de
- Aralık
- 9...15 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Renk sensörleri
- Seri
- 6K
- Boyut
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Giriş fonksiyonu
-
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Düğme ile aynı fonksiyon - Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO/NC - Çalışma prensibi
- Renk sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör
- Işın özelliği
- Odaklı
- Işık tipi
- LED RGB
- Işık bölgesi boyutu
- 1 x 5 mm 12 mm'de
- Aralık
- 9...15 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- ABS
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES