Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Etkin park yönetimi

Balluff BVS hızlı ve rahat erişim sağlar

Etkin park yönetimi

Eğlence parkları, oteller veya tatil parklarındaki park alanlarının organizasyonu ve kontrolü özel bir zorluk teşkil etmektedir. Balluff BVS sistemi burada devreye giriyor ve erişim kontrolü için verimli bir çözüm sunuyor. Konuklar, plaka numaralarını söyleyerek önceden kayıt yaptırma seçeneğine sahiptir, bu da onlara araçtan ayrılmak zorunda kalmadan otoparka veya park alanına karmaşık olmayan ve sorunsuz erişim sağlar. Yenilikçi teknoloji sadece rahatlığı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda park alanlarının en iyi şekilde kullanılmasına da katkıda bulunuyor.

Özel özellikler

  • Güvenli ve kayıpsız görüntü yakalama ve iletme
  • Hassas algılama için yüksek çözünürlüklü görüntü sensörleri
  • Günün saatinden veya hava koşullarından bağımsız olarak yüksek görüntü kalitesi sağlamak için otomatik işlevler
  • Sağlam kameralar (IP67) çeşitli koşullar altında güvenilirliği garanti eder

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.