Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Endüstriyel kameralar

Endüstriyel uygulamalar için eşsiz görüntü kalitesi

Endüstriyel ortamlardaki kameralar için gereksinimler yüksektir. Her şeyden önce, sürekli yüksek görüntü kalitesi ve uzun hizmet ömrü çok önemlidir - 7/24 kesintisiz çalışmada bile. Aksi takdirde, genel bir sistemdeki endüstriyel bir kameranın değiştirilmesi yeniden sertifikalandırmaya neden olabilir. Bunu önlemek için yüksek kaliteli elektronik bileşenler ve görüntü sensörleri kullanıyoruz.

USB ve Ethernet arayüzlü dijital endüstriyel kameralar, bir kare yakalayıcıyı gereksiz kılan ve kullanımı önemli ölçüde basitleştiren bir analog/dijital dönüştürücüye sahiptir. GenICam, GigE Vision ve USB3 Vision görüntü işleme standartları sayesinde tüm kameralar standartlaştırılmış kamera iletişiminin yanı sıra kamera işlevleri ve ayarları için birleşik adlandırma kurallarına sahiptir. Bu da daha kolay kullanım sağlar.

Endüstriyel kameralar

Gereksinimlerinize göre uygulamanız için doğru endüstriyel kamerayı bulun.
Kamera seçicimizi şimdi test edin.

Kamera seçiciye
Kameralarımızın akıllı özellikleri

Kameralarımız kamera kontrolü, görüntü kalitesini optimize etme ve çoklu kamera kullanımı için birçok entegre akıllı özellik sunar.
Diğer akıllı özellikler Impact Acquire SDK'mızda da bulunabilir.

Akıllı Özelliklere genel bakış için
Özel Tasarım ve Mühendislik

Standart ürünlerle karşılanamayan bireysel gereksinimleriniz mi var? Kamera ve sensör bileşenleri için özel özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.

Özel Tasarım ve Mühendisliğe

GigE Vision kameralar

Görüntü verilerinin kamerada kolayca entegre edilmesi ve işlenmesi için akıllı özelliklere sahip kompakt endüstriyel kameralar. IP67, endüstriyel konektörler ve PoE ile de mevcuttur.

Çift GigE Vision kameralar

Çok sayıda I/O ve IRIS konektörüne sahip çift Gigabit Ethernet endüstriyel kameralar. 256 MB görüntü belleği, güvenilir görüntü aktarımını garanti eder.

5GigE Vision kamera

Düşük güç tüketimli kompakt endüstriyel kameralar ve kolay bağlantı için PoE.

10GigE Vision kameralar

10 Gigabit/s veri aktarımı, PoE+ ve dahili görüntü depolama özelliğine sahip sağlam endüstriyel kameralar. PTP ve IEEE1588 ile hassas senkronizasyon.

25GigE Vision kamera

Düşük gecikme süresi ve yüksek verimlilikte veri aktarımı için RoCE v2 protokolüne sahip kompakt 25GigE endüstriyel kameralar.

USB3 Görüş kameraları

5 Gigabit/s veri aktarım hızına, dahili görüntü belleğine ve akıllı özelliklere sahip evrensel USB3 kameralar. Genişletilmiş sıcaklık aralığı ile de mevcuttur.

USB 2.0 kameralar

480 Mbit/s aktarım hızına ve 5 Mpiksel çözünürlüğe sahip kompakt, uygun fiyatlı endüstriyel kameralar. Kart versiyonu da mevcuttur.

PCI Express kameralar

1600 MB/s net veri hızına ve gecikmesiz aktarıma sahip kameralar. NVIDIA, ARM ve x86 platformlarında yüksek görüntü kalitesi ve esnek entegrasyon için.

SWIR ve UV kameralar

400 nm ila 1700 nm aralığında yüksek hassasiyet için Sony SWIR ve UV sensörlü kameralar. Yazılım Geliştirme Kiti sayesinde kolay entegrasyon.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.