Hassas alanlarda hız denetimi
Balluff Endüstriyel Kameraları ile Güvenilir Hız İzleme
Okullar, anaokulları ve yerleşim bölgeleri gibi hassas alanlarda hız limitlerine uyulması, güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Endüstriyel kameralar, trafik durumlarını hassas bir şekilde kaydeder ve hız izleme uygulamaları için yüksek çözünürlüklü görüntü verileri sağlar. Balluff endüstriyel kameraları, yüksek araç hızlarında, değişen ışık koşullarında ve olumsuz hava şartlarında dahi kararlı görüntü verileri sunar. Araçları güvenilir bir şekilde algılar ve hız ihlalinin gerçekleştiği anda araçların ve plakaların net bir şekilde tanımlanmasına olanak sağlar.
Elde edilen görüntü verileri, üst düzey sistemlerde hız ihlallerinin belgelenmesi, araçların tespit edilmesi ve gerekli yaptırım süreçlerinin desteklenmesi için kullanılabilir.
Tipik uygulama alanları:
Okul bölgelerinde ve yerleşim alanlarında hız limitlerinin izlenmesi
Güvenlik açısından kritik bölgelerde araç kontrolü
Hız ihlallerinin belgelenmesi
Otomatik plaka tanıma (ANPR) sistemlerine entegrasyon
Trafik güvenliği ve yaptırım uygulamalarına temel oluşturma
Özel özellikler
- Yüksek çözünürlüklü Sony görüntü sensörleri sayesinde yüksek hızlarda bile araçların ve plakaların net şekilde görüntülenmesi
- Olay bazlı görüntü yakalama için yüksek hızlı veri aktarımı
- Gündüz ve gece boyunca tutarlı görüntü kalitesi
- Dış mekân kullanımı için sağlam IP67 koruma sınıfına sahip tasarım
- Sıcaklık dalgalanmalarında güvenilir çalışma performansı