Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Hızlı kapanan çek valfleri kullanın

Hızlı kapanan çek valfleri kullanın

Hızlı hareket eden kontrol vanaları, genellikle yalnızca yedekli bir sistem tarafından karşılanabilen en yüksek gereksinimlere tabidir. BTL 7 manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörümüz, bir rodda üç bağımsız ölçüm bölümü ve üç bağımsız elektronik sistem içerir. Sağlam, temassız ve mutlak pozisyon ölçüm sistemi serbestçe konfigüre edilebilir. Ve: Kompakt boyutları sayesinde sistem zaten kurulu, yedeklemeyen konum ölçüm sistemlerinin yerini kolayca alabilir.

Başlangıç noktaları ve bitiş noktaları bir bilgisayarla rahatça ayarlanabilir. Ve parametre setlerinin uygulanması kolaydır, bu da başlatmayı hızlı ve karmaşık hale getirir.

Özellikler

  • Tek bir dış gövde içinde Maksimum kullanılabilirlik için 2 veya 3 tamamen ayrı sistem
  • Ayrıca 7620 m uzaklığa kadar olan büyük cisimler için de uygundur
  • Kompakt, yerden tasarruf sağlayan dış gövde
  • Hızlı başlatma
  • Temassız ve aşınmasız
  • LED'lerle tüm kanalların izlenmesi

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.