- Aşırı ortamlar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Endüstriyel hidrolik uygulamalar için manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Mobil hidrolikler için manyetostriktif konum ölçüm sistemleri
- Patlayıcı alanlar için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri
- Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
- Uzun mesafeler için manyetostriktif pozisyon ölçüm sistemleri
Yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörleri
Manyetostriktif sensörler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/48681_03_P_08_0100_00_00.png)
Uygun:
16 sürümleri
Çok yedekli manyetostriktif doğrusal konum sensörlerimiz, emniyetle ilgili valflerde ve hidrolik silindirlerde olduğu gibi zor ortamlarda bile emniyet ve kullanılabilirlik için en yüksek gereklilikleri karşılar. Aynı dış gövdede üç taneye kadar bağımsız ölçüm sistemi sunar ve çeşitli yedekliliklere sahip çeşitli arayüzler sayesinde operasyonel emniyeti arttırır.
Özellikler
- Çift veya üç yedekli tasarım
- Sıcaklık aralığı -40…+85 °C
- Analog ve dijital arayüzler
- Yazılım üzerinden esnek bir şekilde ayarlanabilen ölçüm aralığı ve sinyal çevirme
- Ayarlamalar her üç ölçüm kanalına kopyalanabilir
- Dayanıklı mekanik yapının sunduğu sağlamlık
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
16 sürümleri
sipariş kodu | Arayüz | Ölçüm uzunluğu | Mekanik konfigürasyon | Ortam sıcaklığı | Doğrusallık sapması | Uygulama | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -TZ- Series - Analog VoltageBTL7 -TZ- Series - Analog Voltage |
Analog, voltaj | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TK- Series - Analog VoltageBTL7 -TK- Series - Analog Voltage |
Analog, voltaj | 25...7620 mm | 18h6 bağını sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TB- Series - SSIBTL7 -TB- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | M18 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TK- Series - SSIBTL7 -TK- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | 18h6 bağını sıkıştırma | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TZ- Series - Analog CurrentBTL7 -TZ- Series - Analog Current |
Analog, akım | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TK- Series - Analog CurrentBTL7 -TK- Series - Analog Current |
Analog, akım | 25...7620 mm | 18h6 bağını sıkıştırma | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TT- Series - SSIBTL7 -TT- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | M30 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…3250: ± 4 LSB |
Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TT- Series - DigitalBTL7 -TT- Series - Digital |
Dijital pals | 25...7620 mm | M30 dişlerini sıkıştırma | -40...85 °C |
nnnn = 0025…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm |
Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TZ- Series - DigitalBTL7 -TZ- Series - Digital |
Dijital pals | 25...7620 mm | 3/4" dişleri sıkıştırma | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Yedekli yapı | |
![]() BTL7 -TK- Series - DigitalBTL7 -TK- Series - Digital |
Dijital pals | 25...7620 mm | 18h6 bağını sıkıştırma | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Yedekli yapı |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.