Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Hücre kutularını tanımlayın ve izleyin

Endüstriyel RFID sistemi BIS U

RFID etiketlerini okuyarak bireysel hücre konteynerlerinin tanımlanması zaten son teknoloji ürünüdür. Bu etiketler aynı zamanda hücreleri montajdan sonlandırmaya kadar taşımak için de kullanılır. Gerekli kimlik ve kalite verilerini yerel olarak depolayarak ve yukarı akış süreçlerini izleyerek, bilgiler tüm süreç adımlarına atanabilir. Birçok farklı boyut ve tasarıma sahip geniş BIS ürün portföyümüz size sayısız uygulama olanağı sunar.

Özel özellikler

  • Geniş okuma aralıklarına sahip dinamik süreçler için
  • benzersiz, değiştirilemez kimlik numaraları (TID) ve ayrı ayrı programlanabilir EPC'ler (Elektronik Ürün Kodu)
  • Dünya çapında ISO 18000-6C veya EPC Gen2 Class1 standartları
  • Serbestçe yazılabilir kullanıcı bellek alanı 112 bayta kadar
  • Ek şifre korumalı bazı veri taşıyıcı varyantları
  • Montaj seçenekleri: Yapıştırma veya vidalama
  • Metal üzerine doğrudan montaj için varyantlar mevcuttur
  • 220°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı özel etiketler mevcuttur

İlgili konular

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.