UHF RFID sistemi BIS U
Büyük okuma mesafeli dinamik işlemler için
Balluff UHF sistemleri, otomasyon işlemlerinde veri şeffaflığı ve izlenebilirlik sağlar. UHF tanımlama çözümlerinde tüm prosesi kapsayan standart bir çözümdür.
Form, çip bilgilerinin hızlı şekilde belirlenmesine ve sürekli iletim emniyetinin elde edilmesine yardımcı olur. Merkezi olmayan stok ürünü ve proses verilerini sorgulayarak, UHF malzeme akışının her aşamasında izlenebilirlik uygulamalarının merkezi bir bileşenidir. Bu nedenle, tüm tedarik zincirinde sürekli bir veri şeffaflığı sağlanır.
Önemli faydalar
- Global kullanılan arayüzlerle uygulamadan problemsiz entegrasyon
- Global standartlar ISO 18000-6C veya EPC Gen2 Sınıf 1
- Veri taşıyıcıları ve antenleri birleştirmek için çeşitli olanaklar sayesinde esnek kullanım
- 6 metreyi ve üzerini bulan mesafeler
- Birleştirme yeteneği, birçok veri taşıyıcısının (çiplerinin) olarak algılanmasını sağlar
- Veri yolu arayüzleri ve üst seviye IT sistemleri üzerinden klasik kontrol sistemlerine bağlantı için uygun
- Tamamlanmış özel sistem çözümleri gerçekleştirilebilir
- Tüm kullanım alanlarına kolay entegrasyon için çeşitli aksesuarlar
RFID UHF etiketleri (860...930 MHz)
- Farklı tasarım, boyut ve uygulama seçenekleriyle geniş ürün portföyü
- Tüm UHF veri taşıyıcıları benzersiz, değiştirilemez bir kimlik numarasına (TID) ve ayrı ayrı programlanabilir bir EPC'ye (Elektronik Ürün Kodu) sahiptir
- Dünya çapında ISO 18000-6C veya EPC Gen2 Class1 standartları
- Serbestçe yazılabilir 112 bayta kadar ek kullanıcı bellek alanı
- Ek şifre korumalı bazı veri taşıyıcı varyantları
- Montaj seçenekleri: Yapıştırma, kalıplama veya vidalama
- Metal üzerine doğrudan montaj için varyantlar mevcuttur
- Tek kullanımlık uygulamalar için ürün üzerinde kalması için çok uygun maliyetli kendinden yapışkanlı "akıllı etiketler" mevcuttur
- Uygun veri taşıyıcıları seçilerek çok çeşitli endüstriyel gereksinimler gerçekleştirilebilir
- Okuma sistemleri ile optimum koordinasyon
- Düşük maliyetli etiketler kullanarak kitlesel uygulamaların gerçekleştirilmesi
- Otomotiv endüstrisi için özel silikonsuz etiketler
- Özel etiketler 220 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- Özelleştirilmiş, kişiye özel varyantlar mümkün
RFID UHF okuyucu (860...930 MHz)
- AB (865...868 MHz), ABD (902...928 MHz), CN (920.5...924.5 MHz) frekans aralıkları için varyantlar
- IP69k koruma sınıfına kadar sağlam muhafaza sayesinde zorlu ortamlarda güvenilir kullanım
- Kolay devreye alma ve en aza indirilmiş duruş süreleri için doğrudan RFID okuyucu üzerinde durum göstergeleri
- Entegre değerlendirme ünitesine sahip UHF okuyucular için BNI master'a bağlantı için IO-Link arayüzü
- Otomatik kurulum fonksiyonu veya modele bağlı olarak IO-Link arayüzü aracılığıyla hızlı ve kolay devreye alma ve yapılandırma
- Koaksiyel kablo (10 m'ye kadar) veya 50 m'ye kadar kablo uzunluğuna sahip M12 fiş konnektörü ile bağlantı
- Konumdan büyük ölçüde bağımsız olarak algılanabilen veri taşıyıcıları için dairesel polarizasyon
- Okuma mesafesi 6 m'ye kadar ve daha fazla mümkündür
- Dört adede kadar okuyucunun BIS V değerlendirme ünitelerine bağlanması
- Dört adede kadar antenin BIS U-602x değerlendirme ünitelerine bağlanması
RFID UHF değerlendirme birimleri (860...930 MHz)
- 6 m ve üzeri menziller için güçlü bir uzun menzil alternatifi olarak BIS U-602x
- Sağlam döküm çinko gövde sayesinde mükemmel EMC
- Tüm bağlantılara önden kolayca erişilebilir
- Kolay devreye alma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
- Her okuyucu, çalışma durumunu doğrudan değerlendirme ünitesi üzerindeki iki LED aracılığıyla bildirir
- Ülkeye özgü kullanım için sertifikalı çeşitli BIS U versiyonları
- IO-Link özellikli sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için entegre IO-Link ana portu
- Uygun uzaktan durum izleme için web sunucusu
- Birçok yaygın kontrol sistemi üreticisinin fonksiyon modülleri sayesinde hızla kullanıma hazır
- Bus bağlantısı olmadan devreye alma için USB arayüzü
- BIS Cockpit: Okuyucu, PC tabanlı bir yazılım aracı kullanılarak arayüzden bağımsız olarak parametrelendirilebilir
- Çalışma için gerekli tüm parametrelerin kolayca ayarlanması için UHF Konfigürasyon Aracı (UHF Manager)
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit