İkincil ambalajlamada kontrol mimarisi
İKİNCİL AMBALAJ
Modern paketleme makinelerinde kontrol mimarisi, performans, esneklik ve uzun vadeli ölçeklenebilirlik üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Geleneksel noktadan noktaya kablolama ve karışık arayüzler, sistem karmaşıklığını artırır, devreye alma sürelerini uzatır ve hata riskini yükseltir.
IO-Link tabanlı bir kontrol mimarisi, sensörler, aktüatörler ve kontrol ünitesi arasında standartlaştırılmış, dijital bir iletişim katmanı sunar. Karmaşık kablolamaların yerine akıllı, parametrelenebilir cihazlar ve tek tip bir iletişim kullanılması sayesinde IO-Link, tüm ikincil paketleme süreci boyunca tek tip bir makine mimarisi sağlar. Gerçek zamanlı veriler, teşhis işlevleri ve parametre ayarlaması, devreye alma süresini kısaltmaya, makine kullanılabilirliğini artırmaya ve öngörücü bakım stratejilerini desteklemeye katkıda bulunur.
Temel avantajlar
-
Basitleştirilmiş kablolama ve makine tasarımı
IO-Link, çok sayıda tekil bağlantının yerine standartlaştırılmış M12 kablolarını kullanır; bu sayede kablolama zahmeti, kurulum süresi ve olası hata kaynakları azaltılır. -
Daha hızlı devreye alma ve format değişimi
Sensör parametreleri IO-Link üzerinden dijital olarak ayarlanabilir, kaydedilebilir ve geri yüklenebilir; bu da manuel ayarlamalara gerek kalmadan hızlı cihaz değişimi ve reçete tabanlı format değişikliklerine olanak tanır. -
Tek tip ve ölçeklenebilir mimari
Standartlaştırılmış bir IO-Link arayüzü sayesinde, hem giriş seviyesi modeller hem de gelişmiş makineler aynı kontrol konseptinden yararlanabilir; bu da projelemeyi basitleştirir ve gelecekteki yükseltmeleri kolaylaştırır. -
Gelişmiş teşhis fonksiyonları ve şeffaflık
Sensör verilerine ve tanılama bilgilerine sürekli erişim, daha hızlı arıza giderme ve iyileştirilmiş proses kararlılığı sağlar ve öngörücü bakım stratejilerinin temelini oluşturur. -
Geliştirilmiş OEE ve Yaşam Döngüsü Verimliliği
Daha az arıza süresi, daha hızlı kurulum süreleri ve veriye dayalı işletim, daha yüksek Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) ve daha düşük Toplam İşletme Maliyetleri’ne doğrudan katkıda bulunur.
Çoklu protokol destekli ağ modülleri
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A
- Maksimum çıkış akımı
- 2 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
IO-Link Hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Atlama portu
- evet
- Anahtarlama akımı
- 16x 350 mA
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- PA, Şeffaf
- Boyut
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 3.5 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 2 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 2 bytes
IO-Link Hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.0
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- Vida / geçmeli uçlar, 4-pin
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- Vida / geçmeli uçlar
- Bağlantı yuvaları
- Vida / geçmeli uçlar
- Dijital girişler
- 16x PNP, Tip 2
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Anahtarlama akımı
- 16x 350 mA
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 1.6 A
- Akım toplamı US, sensör
- 1.0 A
- Dış gövde malzemesi
- PA 6.6, UL94V-0
- Boyut
- 79 x 33.6 x 84 mm
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP20
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 12 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 2 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 2 bytes
Çoklu Protokol Destekli Ağ Modülleri
- Arayüz
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Yardımcı arayüzler
- 8x IO-Link
- Port sınıfı
- Tip A (4x) + Tip B (4x)
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Ekran
- hayır
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (COM 2)
- M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
- M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
- M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 12x PNP, Tip 3
- Dijital çıkışlar
- 12x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- evet
- Akım toplamı US, sensör
- 16 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 16 A
- Dış gövde malzemesi
-
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts - Boyut
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Ortam sıcaklığı
- -40...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - IO-Link versiyonu
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- evet
- Dağıtım kapsamı
-
Topraklama kayışı
M4x6 vida - Teslimat kapsamı dışındadır
-
Etiket plakaları
Port kapağı
IO-Link Hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1.4
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Dijital girişler
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- Dijital çıkışlar
- 16x PNP
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- PNP: Yes, NPN: No
- Atlama portu
- evet
- Tek kanal izleme
- evet
- Ek fonksiyon
-
Titreşim
Internal temperature
Cihaz keşfi - Anahtarlama akımı
- 16x 2 A
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 2 A
- Dış gövde malzemesi
-
PBT GF30
kesici uçlar: paslanmaz çelik, 1.4404 - Boyut
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -25...60 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM3 (230.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 2 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 12 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 2 bytes
- Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES