Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BNI00KJ

BNI XG5-538-0B5-R067

Black Line - Çeşitli uygulamalar için sağlam plastik kasada ağ modülleri

Arayüz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A (4x) + Tip B (4x)
Maksimum çıkış akımı
4 A
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

Endüstriyel ağ yeniden düşünüldü

Balluff'un genişletilmiş ağ portföyü, kullanıcı dostu olma ve gereksinimleriniz için doğru ürüne hızlı erişim konusunda yeni standartlar belirliyor. Geriye kalan şey iyi olan şeydir: Kalite, yenilik ve güvenilirliği temsil eden Balluff ürünleri.

Ağ bileşenlerimizin özellikle hızlı bir seçimini sunan Black, Silver, Washdown ve Safe Line ürün serilerimizi keşfedin. Üç performans sınıfı arasından sizin için doğru çözümü seçin.

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Arayüz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A (4x) + Tip B (4x)
Maksimum çıkış akımı
4 A
Ekran
hayır
Çalışma voltajı Ub
18...30 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
M12x1-erkek, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
M12x1-dişi, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
12x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
12x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
16 A
Akım toplamı UA, aktüatör
16 A
Dış gövde malzemesi
Plastik
Paslanmaz çelik, Inserts
Boyut
68 x 38.3 x 226.2 mm
Ortam sıcaklığı
-40...70 °C
IP derecesi
IP68
IP69K
IO-Link versiyonu
1.1.4
Safety Hub Support
evet
Dağıtım kapsamı
Topraklama kayışı
M4x6 vida
Teslimat kapsamı dışındadır
Etiket plakaları
Port kapağı
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin