Kişisel spesifikasyonlarınıza göre kalite kontrol
Endüstriyel görevler için basit konsept
Modern, esnek üretim için BVS VisionSensor Fieldbus'lar ve IO-Link ile size geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Örneğin boyut, mesafe, konum ve hizalamanın doğru olup olmadığını veya parçaların eksiksiz ve hatasız olup olmadığını kontrol ederek, üretim aşamaları da dahil olmak üzere üretilen parçaların görsel kalite kontrollerini gerçekleştirir. Bu, her bir üretim adımındaki proses hatalarını erken bir aşamada tespit etmenizi ve düzeltmenizi sağlar. Bu şekilde, başarısız partileri önleyebilir ve takip maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Optimize edilmiş bir proses akışı sağlamak için, IO-Link arayüzü aracılığıyla genel çözüme ek sensörler entegre edilebilir, bu da VisionSensor'umuzla Endüstri 4.0'ın zorluklarının üstesinden gelmek için iyi bir donanıma sahip olduğunuz anlamına gelir.
Örneğin, IO-Link ana arayüzü aracılığıyla, SmartLight IO-Link sinyal ışığımız kullanılarak proses kontrol durumları PLC kontrolü olmadan doğrudan görüntülenebilir. BVS VisionSensor akıllı veri yönetiminin önünü açar ve modern bilgi depolama sağlar. Tüm veriler uygun formatta üst düzey kontrol sistemine aktarılır.
Kullanıcı dostu arayüz, tüm görevleri kişisel özelliklerinize göre hızlı ve kolay bir şekilde öğretebilmenizi sağlar. Çevrimiçi yardım, grafik kullanıcı arayüzü, araç yardımcıları ve kılavuz içeren eksiksiz yazılım zaten entegre edilmiştir. Mükemmel görüntülere güvenebileceğinizi söylemeye gerek yok.
Buna ek olarak, BVS VisionSensor ürünümüz tüm üretim sürecini dengeler. Bunun nedeni, yalnızca BVS VisionSensor'ümüzün yalnızca kontrol için gerekli bilgilerin proses ağı üzerinden çalışacağı şekilde yapılandırılabilmesidir. Diğer tüm veriler ayrı bir Gigabit Ethernet ağına yönlendirilir. Bu, veri yükünü en aza indirir ve proses ağınızı güvence altına alır.