BVS Görüş Sensörü
Akıllı Vizyon
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/GrIm_WB_F05108_BVS_VS.png)
Uygun:
4 sürümleri
BVS VisionSensor ile otomatik üretimde optik kalite kontrolü hiç bu kadar kolay olmamıştı. Entegre ve yapılandırması kolay görüntü işleme fonksiyonlarıyla BVS VisionSensor, modern üretim sistemlerinde maksimum kalite ve büyük esneklik için artan talepleri karşılar. Varlık izleme ve nesne özelliklerini belirleme için hem önceden tanımlanmış uygulama araçları hem de genel işlevler mevcuttur. Durum izleme verilerine ek erişim sayesinde üretim güvenli, verimli ve şeffaf hale gelir.
Özel özellikler
- Son derece basit kullanım ile güvenilir varlık izleme ve nesne sınıflandırması
- Konumla değişmeyen nesne algılama
- Alternatif, modern veri arayüzleri: MQTT ve REST API
- Standartlaştırılmış otomasyon ve BT arayüzleri sayesinde tutarlı iletişim
- Görüş sensörleri Balluff'un SAMS (Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi) ürününün bir parçasıdır
- Profinet veya IO-Link arayüzlü görüntü sensörleri ek durum izleme bilgileri sağlar (titreşim, sıcaklık, nem ve çalışma süresi)
4 sürümleri
sipariş kodu | Price | Order Code | Işık yayıcı aydınlatması | Aralık | Arayüz | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000 |
1485 EUR | BVS01ZC | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-000 |
1485 EUR | BVS01ZE | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZFBVS VS-M1280BF1-MB-000 |
1595 EUR | BVS01ZF | LED white, LED red | 50...600 mm | Profinet;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZHBVS VS-M1280CF1-MB-000 |
1595 EUR | BVS01ZH | LED white, LED infrared | 50...600 mm | Profinet;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.