Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Koltuk montajında izlenebilirliği etkinleştirin

Koltuk montajında izlenebilirliği etkinleştirin

Balluff'un BIS RFID sistemleri, her bir iş adımını ve koltuk montajında kullanılan her malzemeyi izlenebilir hale getirmek için ilk tercihtir. RFID veri taşıyıcıları bu amaçla iş parçası taşıyıcısına bağlanır ve onunla tüm montaj süreci boyunca hareket eder. Veri taşıyıcısında depolanan veriler RFID okuyucu tarafından okunur ve her üretim adımında tam olarak ne olduğunu gösterir. Tamamlanan adımları ve ayrıca meydana gelen hataları belgelerler, bu nedenle etkilenen montaj daha sonra işlem sonrası alanına gönderilir.

Bu şekilde, iş hacmi gerçek zamanlı olarak kaydedilir ve belgelenir, bu da yüksek ürün kalitenizi teyit eder. Okuma ve yazma otomatiktir, bu nedenle manuel adımlar ve olası hata kaynakları ortadan kaldırılabilir. Bağımsız okuyucular, ek bir değerlendirme ünitesi gerektirmeden Profinet veya Ethernet / IP arayüzü aracılığıyla doğrudan kontrol seviyesine bağlanır.

Özellikler

  • Küresel olarak mevcut 13.56 MHz teknolojisi aracılığıyla uygulamalara sorunsuz entegrasyon
  • Doğrudan metal üzerine montaj için sağlam döküm çinko dış gövde
  • Çevresindeki tüm görünür durum LED'leri devreye alma ve duruş sürelerini azaltır
  • Hazır fonksiyon blokları aracılığıyla basit S7 programlama
  • Cihaz kurulumu, durum izleme ve hata tanımlama için entegre web sunucusu

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.