Entegre işlemci ünitesi bulunan HF okuma/yazma kafaları (13,56 kHz)
HF (13.56 MHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717871.png)
Uygun:
26 sürümleri
BIS M, 13.56 MHz yüksek frekans (HF) kullanır ve DIN ISO 15693 ve/veya DIN ISO 14443'e göre standardı destekler. Entegre işlemci ünitesine sahip okuma kafaları, IO-Link, RS232 aracılığıyla doğrudan üst düzey kontrol sistemine bağlanabilir , TCP/IP veya Seri Alt Ağ 16 TM aracılığıyla. Ayrı veya entegre okuma kafalarına sahip çeşitli konfigürasyonlar, boyutlar ve varyantlar, çoğu gereksinimi karşılamanıza olanak tanır.
Özellikler
- Uygun arayüzler: IO-Link, seri - RS232, RS485/Alt ağ 16, RS422, USB
- Veri yolu arayüzü ile kullanılabilir: Tüm RFID okuyucular BIS M-4008 tek bir Profinet'e bağlanır
- IP67 dayanıklı dış gövde: Zorlu kullanım koşullarında güvenilir
- Cihaz durumunun doğrudan okuyucunun dış gövdesi üzerinde gösterilmesi: kolay devreye alma ve minimum duruş süresi sağlar
kullanılabilirlik
26 sürümleri
sipariş kodu | Price | Boyut | Dış gövde malzemesi | Arayüz | Ortam sıcaklığı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
328.9 EUR | Ø 30 x 83 mm | Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç somunlar, nikel kaplamalı | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
![]() BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
548.86 EUR | Ø 30 x 83 mm | Pirinç, Nikel kaplamalı pirinç somunlar, nikel kaplamalı | RS232 | 0...70 °C | |
![]() BIS00EMBIS M-401-007-001-00-S115 |
601.29 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | |
![]() BIS00LKBIS M-401-045-001-07-S4 |
396.22 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
![]() BIS00LMBIS M-451-045-001-07-S4 |
460.5 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
![]() BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
460.5 EUR | Ø 18 x 45.5 mm | Pirinç, Arayüz alüminyum, nikel kaplamalı | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
![]() BIS00M1BIS M-402-045-004-07-S4 |
460.5 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Arayüz alüminyum | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
![]() BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
649 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, PU ile içine gömme | RS232 | -20...50 °C | |
![]() BIS00W4BIS M-410-068-001-09-S72 |
649 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, PU ile içine gömme | USB 2.0 | -20...50 °C | |
![]() BIS0102BIS M-401-072-001-07-S4 |
396.22 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | 0...70 °C |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.