Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Malzeme beslemesini denetleme

Malzeme beslemesini denetleme

Lastik yapı makinesinin taşıma bantlarındaki salınım hareketlerini eğim sensörlerimizi kullanarak güvenilir bir şekilde denetleyebilirsiniz. Böylece, sonraki iş adımlarında gerektiği sürece malzeme katmanları güvenli bir şekilde izlenir. Bu sırada eğim sensörlerimizin 0,1°'lik yüksek hassasiyeti doğru beslemeyi destekler. Ayrıca, temassız teknoloji yüksek tesis kullanılabilirliğinin desteklenmesi için aşınmaz ve bakım gerektirmez.

Özellikleri

  • Sürekli dönüş hareketlerini kaydetme
  • Kompakt yapısı sayesinde yer tasarrufu sağlar
  • Merkezleme fonksiyonu sayesinde esnek monte edilebilir

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.