Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Merkezi olmayan otomasyondaki kilit oyuncular

IO-Link arayüzlü BAE saha güç kaynağı üniteleri

Merkezi olmayan otomasyondaki kilit oyuncular

Dört entegre elektronik sigortaya sahip BAE güç kaynağı üniteleri ikna edici bir hepsi bir arada çözümdür: kısa kablolar, küçük kablo kesitleri ve küçük form faktörü sayesinde maliyet ve yerden tasarruf edersiniz. Doğrudan sahada merkezi olmayan kullanım, planlama, lojistik ve kablolama maliyetlerinizi önemli ölçüde azaltır. IO-Link arayüzü uzaktan parametrelendirme ve durum izleme olanağı sağlar.

Özel özellikler

  • Kalıplanmış IP65/IP67 muhafaza
  • Kanal başına 12 A'e kadar sürekli güç (5 s toplam 40 A'e kadar güç)
  • 95,6'nın üzerinde verimlilik
  • Tek fazlı veya üç fazlı cihazlar, isteğe bağlı olarak 7/8" veya M12 versiyonu olarak
  • Dört sigortalı kanallı iki çıkış (UA ve US ayrı ayrı)
  • IO-Link üzerinden durum izleme ve uzaktan parametrelendirme

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin