Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Mobili benzersiz bir şekilde tanımlayın

El tipi kod okuyucu BVS HS

Mobili benzersiz bir şekilde tanımlayın

1D ve 2D barkodları kullanarak optik tanımlama, bileşenleri ve nesneleri tanımlamak ve sistemleri ve süreçleri mükemmel şekilde kontrol etmek için kanıtlanmış bir yöntemdir. Balluff'tan IP65 korumalı sağlam el tipi kod okuyucular, maksimum okuma performansını yüksek derecede kullanıcı dostu olma özelliğiyle birleştirdikleri endüstride kullanım için önceden belirlenmiştir: Tüm yaygın barkodları hızlı ve güvenilir bir şekilde okurlar, örn. B. plastik etiketler, devre kartları veya metal parçalar üzerinde - ve hatta iki metreye kadar yükseklikten betona defalarca düşmeye karşı dayanıklıdır.

özellikler

  • Akustik bir sinyal ve iki yeşil LED aracılığıyla güvenilir okuma onayı ve okunan koda yeşil bir LED noktasının yansıtılması
  • Açıkça görülebilen lazer markalama çerçevesine sahip sezgisel hedefleme sistemi
  • lityum iyon pillerle bir kez şarj edin ve 30.000 defaya kadar okuyun
  • Düşük ağırlık ve ergonomik şekil sayesinde yorulmadan çalışın

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.