Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Pozisyonların algılanması

Kalıp yastıklarının ve koç başlarının pozisyon tespiti

Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörümüzü kullanarak kalıp yastıklarını ve koç başlarını güvenilir bir şekilde izleyin. Hidrolik silindire entegre edilmiş olan doğrusal bir pozisyon sensörü, yastıklama pozisyonunu güvenilir bir şekilde izler. Makine çerçevesinde, başka bir sensör sürekli olarak koç başı pozisyonu izler. Yanal kuvvetler ve titreşim pozisyon sensörlerine aktarılmaz. Bu, her zaman kesin bir ölçüm sonucuna sahip olduğunuz ve baskı hattındaki parçaların yüksek kalitesine yardımcı olduğunuz anlamına gelir.

Özellikler

  • 7620 mm'ye kadar uzun strokları güvenilir ve hassas bir şekilde ölçün
  • 1 µm'ye kadar en yüksek doğrusallık ve çözünürlük
  • Arıza sürelerinin ortadan kaldırılması için aşınmaz teknoloji
  • Birçok arayüz seçeneği sayesinde basit entegrasyon (Profinet, Ethernet / IP, SSI, analog)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.