Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

Profil dış gövde içinde manyetostriktif doğrusal konum sensörleri

Manyetostriktif sensörler

Uygun:

19 sürümleri

Balluff, BTL manyetostriktif, temassız profil tasarım-temassız doğrusal pozisyon sensörleri bir veya daha fazla pozisyonun hassas şekilde algılanması için mutlak ölçüm sistemleridir. Bu sensörler hava geçirmez ve sızdırmaz yalıtımlı IP67 alüminyum dış gövde ile üretildiğinden örneğin presler, kalıp enjeksiyon makineleri veya gantri robotlar gibi sert çevre koşulları altında tatmin edici sonuç verir. Pozisyon kodlayıcı üzerinde bulunan mıknatıslar profil duvarı içinden ölçüm elemanını etkiler.
Doğrusal konum sensörleri esnek kurulum opsiyonlarına sahiptirler. Gerekli konum kodlayıcısını kayan veya sabit bir değişkende bulabilirsiniz. Hareketli konum kodlayıcıları olarak, ölçülecek doğrudan hareketli makine bileşenine tutturulur ve profil üzerinde ve boyunca belli bir mesafede onunla birlikte hareket ederler. Bununla avantajı: Kılavuz hassasiyet kesin şartlara tabi değildir. Ölçüm sistemleri sadece birkaç milimetrelik yatay ve dikey kaymayı tolere eder.

Özellikler

  • 0.5 µm'ye varan yüksek çözünürlük
  • 7620 mm'ye ulaşan ölçüm uzunlukları
  • Aynı anda pek çok konumu ve hızı ölçebilir
  • Temassızdır,aşınma yoktur-duruş kaybı yoktur ve uzun servis ömürlüdür
  • Ölçüm aralığını ters çevirmek, yapılandırmak ve belgelemek için IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI ve benzer şekilde programlanabilir çıkış sinyalleri gibi çeşitli arayüzlerle ve ekipmanla kolay entegrasyon
  • Alan gereksinimlerine ve uygulamaya göre değişen üç model dış gövde ile esnek ve hızlı kurulum
  • Yüzer ve sabit kodlayıcılar



19 sürümleri

sipariş kodu
Arayüz Ölçüm uzunluğu Mekanik konfigürasyon Ortam sıcaklığı Doğrusallık sapması Uygulama
Hareketler
IO-Link 25...4000 mm Yuvarlak profil, Ø30 mm -25...85 °C ± 50 µm Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Yuvarlak profil, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
IO-Link 25...4000 mm Yassı profil - 21 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Yassı profil - 21 x 35 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
25...4000 mm Yuvarlak profil, Ø30 mm -25...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
EtherCAT 25...4000 mm Yuvarlak profil, Ø30 mm -25...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
EtherCAT 25...5000 mm Blok stili profil - 37 x 35 mm -25...85 °C ± 50 µm Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
Ethernet/IP 50...7620 mm Blok stili profil - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
Dijital pals 50...7620 mm Blok stili profil - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
Analog, voltaj 50...7620 mm Blok stili profil - 37 x 35 mm -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Harici ek parça için profil biçimli dış gövde
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin