Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Pozitif cep tanımlama

Pozitif cep tanımlama

Dar alanlar genellikle havai taşıma sistemlerinin bir özelliğidir. Bu nedenle, zorlu ortam koşullarında bile mükemmel şekilde kurulabilen Balluff'un minyatür okuma kafalarının olması iyi bir şeydir. Sınıflandırma ve sıralamaya ek olarak, RFID sistemlerimizin kullanımı tam izlenebilirliği de sağlayabilir. Yenilik: tüm bilgiler BIS V işlemci birimimiz aracılığıyla ana sisteme gönderilir.

Özellikler

  • Balluff yüksek hızlı bileşenler. (ISO 15693'ten sekiz kata kadar daha hızlı)
  • Maks. orta aralıklar 400 mm
  • Sistemin gerekli olduğu her yerde kolay entegrasyon için çeşitli aksesuarlar

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.