Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Presleme kuvvetlerinin dinamik izlenmesi

Basınç sensörleri BSP

Presleme kuvvetlerinin dinamik izlenmesi

Kompakt BSP basınç sensörlerimiz, hidrolik preslerdeki presleme kuvvetlerini belirlemek ve dinamik olarak izlemek için sağlam ve ekonomik bir çözümdür. Dönebilen gövde ve basit, VDMA uyumlu programlama sayesinde sensörleri esnek bir şekilde kurabilir ve rahatça çalıştırabilirsiniz. Parlak LED ekran aracılığıyla mevcut sistem basıncını hızlı ve güvenilir bir şekilde kaydedebilirsiniz.

özellikler

  • basınca dayanıklı –1 ila 600 bar
  • Proses bağlantısı G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • G½" ve TriClamp 1.5" içinde yıkayın
  • değiştirilebilir çıkışlar (analog, dijital, IO-Link)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.