Analog basınç sensörleri
Basınç sensörleri
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717802.png)
Uygun:
1 serisi
Ekransız analog basınç sensörlerimizin kurulumu kolaydır ve paslanmaz çelik gövdeleri sayesinde son derece kompakt ve sağlamdır.
Özel özellikler
- Kompakt ve sağlam, paslanmaz çelik gövde
- Doğrudan sahada kolay kurulum
- Basınç aralıkları -1...600 bar
- Ölçüm prensibi: bağıl basınç
- Paslanmaz çelik proses bağlantısı G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- Tri-Clamp 1,5" ile aynı hizada
- M12 bağlantı
- 4...20 mA, 0...10 V veya anahtarlama çıkışlı IO-Link olarak çıkış (NPN/PNP)
- İki telli sistem olarak 4...20 mA çıkış
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı (ortam sıcaklığı -40...+125 °C)
- Seramik ölçüm hücresi (Al2O3) veya paslanmaz çelik ölçüm hücresi
- Genişletilmiş giriş voltaj aralığı 8...32 V DC
- UL onayı
- İstek üzerine özel modifikasyonlar
1 serisi
modeli serisi | Minimum ölçüm aralığı, basınç | Maksimum ölçüm aralığı, basınç | Proses bağlantısı | Arayüz | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
![]() S-BSP TEkransız basınç sensörleri |
-1 bar | 600 bar | G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" pals korumalı, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, Analog, voltaj, Analog, akım, PNP |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.