Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sorunsuz bir trafik akışı için akıllı trafik kontrolü

Balluff Endüstriyel Kameraları ile Güvenilir Trafik Analizi

Sorunsuz bir trafik akışı için akıllı trafik kontrolü

Verimli bir trafik akışı, güvenilir gerçek zamanlı trafik verileri gerektirir. Endüstriyel kameralar, hassas trafik izleme olanağı sunar ve trafik takibi ile trafik akışı analizleri için yüksek çözünürlüklü görüntü verileri sağlar. Balluff endüstriyel kameraları, trafik durumlarını sürekli olarak kaydeder ve değişen ışık koşullarında, yüksek hızlarda ve zorlu hava şartlarında dahi kararlı görüntü verileri sunar.

Bu görüntü verileri, trafik sıkışıklığının tespiti, araç algılama ve plaka tanıma gibi uygulamaların temelini oluşturur. Üst düzey sistemlerde kullanılarak trafik analizi ve adaptif trafik yönetimi çözümlerini destekler.

Tipik uygulama alanları:

  • Karayolları ve otoyollarda trafik izleme

  • Trafik yoğunluğu ve sıkışıklık tespiti

  • Geçiş ücreti (otoyol ücreti) sistemleri ve erişim kontrolünün desteklenmesi

  • Otomatik plaka tanıma (ANPR) sistemlerine entegrasyon

  • Trafik akışı analizi ve optimizasyonu için temel veri sağlama

Özel özellikler:

  • En yeni Sony görüntü sensörleri sayesinde trafik ortamlarındaki en küçük ayrıntıların bile algılanması
  • Gerçek zamanlı uygulamalar için yüksek hızlı veri aktarımı
  • Gündüz ve gece boyunca tutarlı görüntü kalitesi
  • Dış mekân kullanımı için sağlam IP67 koruma sınıfına sahip tasarım
  • Sıcaklık değişimlerinde güvenilir çalışma performansı

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.