Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sürgü talep edin

Sürgülerin döküm kalıplarına taranması

Katılaşmış dökümler kalıptan dışarı bastırıldığında, sürgülerin son konumda olması gerekir. Pahalı onarımları önlemek için, fonksiyonel sensörler genellikle önleyici hususlardan çıkar.

Balluff size uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunar: silikon koruyucu tüp ile +180 ° C'ye kadar olan mekanik limit sviçleri. Zaman alıcı arızaları en aza indirirsiniz. Aynı zamanda kurulum sürelerini kısaltın ve paradan tasarruf edin.

Özellikler

  • Dayanıklı, kompakt dış gövde
  • Sürekli sıcaklık +150 ° C'ye, 10 saat / gün +180 ° C'ye kadar
  • Fiberglas takviyeli silikon koruyucu boru: +1200 ° C'ye kadar kaynak ve metal sıçramasına dayanıklı

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.